Запчастина, BSV 15; SFV 15, Комплект ніпелів
192H3857
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: BSV 15; SFV 15, Позначення типу: Комплект ніпелів
192H3857
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штуцери набір до BSV - SFV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | BSV 15SFV 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Safety valve spare parts |
| Дозволи | EAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Welding connector |
| Позначення типу | Комплект ніпелів |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Нержавіюча сталь |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.332 Кілограм |
| Bага нетто | 0.315 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.244 Літр |
| EAN/UPC | 5702428197250 |