CVH, Корпус пілотного клапана 3/8дюйма за стандартом DIN-product-details

CVH, Корпус пілотного клапана 3/8дюйма за стандартом DIN

192H3764

Використання для продукту: CVH, Позначення типу: Корпус пілотного клапана 3/8дюйма за стандартом DIN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКорпус пілотного клапана CVH 10, 3/8" SS
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуCVH
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїPilot valve spare parts
Кількість на формат упаковки32 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуValve body
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуКорпус пілотного клапана 3/8дюйма за стандартом DIN
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Розмір з'єднання [мм]10 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуSpare part
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуНержавіюча сталь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.344 Кілограм
Bага нетто0.336 Кілограм
Об'єм0.315 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми