Фланець, 15 мм, Стикове зварювання
192H3253
Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Нержавіюча сталь, Використання для продукту: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10
192H3253
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці 1/2 '' звар. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 1.3 |
| Використання для продукту | EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 15 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Нержавіюча сталь |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.553 Кілограм |
| Bага нетто | 0.529 Кілограм |
| Об'єм | 0.313 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196529 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |