Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

192H3045

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Нержавіюча сталь, Використання для продукту: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 3/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця3.0
Використання для продуктуEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуНержавіюча сталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.944 Кілограм
Bага нетто0.928 Кілограм
Об'єм0.819 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196536
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми