Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Фланець, 80 мм, Стикове зварювання

192H3022

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Нержавіюча сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 3"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця13.0
Використання для продуктуPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір з'єднання [мм]80 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуНержавіюча сталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.57 Кілограм
Bага нетто3.42 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми