Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Фланець, 65 мм, Стикове зварювання

192H3020

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Нержавіюча сталь, Використання для продукту: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця12.0
Використання для продуктуPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]65 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуНержавіюча сталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.112 Кілограм
Bага нетто3.063 Кілограм
Об'єм1.843 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми