Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Фланець, 50 мм, Стикове зварювання

192H3018

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Нержавіюча сталь, Використання для продукту: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 2"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця11.0
Використання для продуктуPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір з'єднання [мм]50 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуНержавіюча сталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.089 Кілограм
Bага нетто2.088 Кілограм
Об'єм0.941 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми