Запчастина, ORV 80; ORV 65
148H3471
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 80; ORV 65
148H3471
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Термостат до ORV H3 60°C/140°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ORV 65ORV 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Temp. regul. valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 3 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | H3 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термоелемент |
| Позначення типу | Thermostat 60°C/140°F |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.484 Кілограм |
| Bага нетто | 0.438 Кілограм |
| Об'єм | 1.59 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868273 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |