Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Запчастина, ORV 80; ORV 65

148H3465

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 80; ORV 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостатичний елемент ORV H3 (49°C)
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуORV 65ORV 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTemp. regul. valve spare parts
Кількість на формат упаковки3 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуH3
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермоелемент
Позначення типуThermostat 49°/120°F
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.491 Кілограм
Bага нетто0.436 Кілограм
Об'єм1.625 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428868006
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми