Danfoss logo
Weld nipple - QDV

Набір до QDV 15 під шланг, QDV 15

148H3451

Набір до QDV 15 під шланг, Використання для продукту: QDV 15, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір до QDV 15 під шланг
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуQDV 15
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїDrain valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки50 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуMechanical connector
Позначення типуКомплект для під'єднання шланга
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.116 Кілограм
Bага нетто0.05 Кілограм
Об'єм0.061 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428401432
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми