Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Запчастина, ORV 80; ORV 65, Комплект для демонтажу

148H3248

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 80; ORV 65, Позначення типу: Комплект для демонтажу

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionORV accessory
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуORV 65ORV 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTemp. regul. valve spare parts
Кількість на формат упаковки25 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуH3
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для демонтажу
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.022 Кілограм
Bага нетто0.021 Кілограм
Об'єм0.096 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428199339
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми