Запчастина, ORV 50; ORV 40, Комплект для демонтажу
148H3247
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 50; ORV 40, Позначення типу: Комплект для демонтажу
148H3247
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект запчастин (для корпуса Н2) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ORV 40ORV 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Temp. regul. valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | H2 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для демонтажу |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.018 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
| Об'єм | 0.058 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |