ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Запчастина, ORV 25 - 40, Комплект для демонтажу

148H3246

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ORV 25 - 40, Позначення типу: Комплект для демонтажу

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСервісний набір для ORV 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуORV 25 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїTemp. regul. valve spare parts
Кількість на формат упаковки25 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуH1
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для демонтажу
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.016 Кілограм
Bага нетто0.015 Кілограм
Об'єм0.076 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428199353
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми