Фільтруючий мішок до FIA 200 50 мкм, FIA 200
148H3156
Фільтруючий мішок до FIA 200 50 мкм, Використання для продукту: FIA 200, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
148H3156
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтруючий мішок до FIA 200 50 мкм |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | FIA 200 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | 8дюймів 50мкм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Filter element |
| Позначення типу | Рукав фільтра |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.02 Кілограм |
| Bага нетто | 0.834 Кілограм |
| Об'єм | 12.034 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284165 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |