Фільтруючий мішок до FIA 150 50 мкм, FIA 150
148H3155
Фільтруючий мішок до FIA 150 50 мкм, Використання для продукту: FIA 150, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
148H3155
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтруючий мішок до FIA 150 50 мкм |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | FIA 150 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | 7дюймів 50мкм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Filter element |
| Позначення типу | Рукав фільтра |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.694 Кілограм |
| Bага нетто | 0.512 Кілограм |
| Об'єм | 5.981 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284172 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |