Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Фільтруючий мішок до FIA 125 50 мкм, FIA 125

148H3154

Фільтруючий мішок до FIA 125 50 мкм, Використання для продукту: FIA 125, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтруючий мішок до FIA 125 50 мкм
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуFIA 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту5дюймів 50мкм
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter element
Позначення типуРукав фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.516 Кілограм
Bага нетто0.368 Кілограм
Об'єм5.018 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428284189
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми