Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Фільтруючий мішок до FIA 100 50 мкм, FIA 100

148H3153

Фільтруючий мішок до FIA 100 50 мкм, Використання для продукту: FIA 100, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФільтруючий мішок до FIA 100 50 мкм
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуFIA 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки3 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продукту4дюйми 50мкм
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFilter element
Позначення типуРукав фільтра
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.335 Кілограм
Bага нетто0.254 Кілограм
Об'єм3.188 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428284196
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми