Запчастина, NRS 10-15, Поршень
148G3730
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: NRS 10-15, Позначення типу: Поршень
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
148G3730
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare Part NRS10-15 New |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | NRS 10-15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Поршень |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.24 Кілограм |
| Bага нетто | 0.228 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.209 Літр |
| EAN/UPC | 5702428228589 |