Запчастина, SCH 150-200, Пружина– стандартна
148G3212
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SCH 150-200, Позначення типу: Пружина– стандартна
148G3212
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пружина-STD 0.05бар |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SCH 150-200 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | 0,05бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Spring |
| Позначення типу | Пружина– стандартна |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.5 Кілограм |
| Bага нетто | 0.11 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.303 Літр |
| EAN/UPC | 5702428284967 |