Комплект для ремонту, Прокладки
148G3197
Позначення типу: Прокладки, Використання для продукту: REG 50
148G3197
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Прокладки до REG 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | REG 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Конус №11 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.668 Кілограм |
| Bага нетто | 0.635 Кілограм |
| Об'єм | 0.609 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233095 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |