Заглушка до DSV10, 1/2 NPT, DSV 10-product-details

Заглушка до DSV10, 1/2 NPT, DSV 10

148F3072

Заглушка до DSV10, 1/2 NPT, Використання для продукту: DSV 10, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗаглушка до DSV10, 1/2 NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуDSV 10
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуNPT 1/2
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПробка
Позначення типуПробка для тестування
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.18 Кілограм
Bага нетто0.082 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.264 Літр
EAN/UPC5702424204686