Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, SFA10,DSV10, Комплект з ніпеля і прокладки

148F3067

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SFA10,DSV10, Позначення типу: Комплект з ніпеля і прокладки

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСервісний набір до DSV10/SFA10
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSFA10,DSV10
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
ДозволиEAC
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуNipples/gasket
Позначення типуКомплект з ніпеля і прокладки
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.953 Кілограм
Bага нетто0.89 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.851 Літр
EAN/UPC5702424050177