Spare part - Packing

Запчастина, DSV10/15; REG 15-20; SVA-S 15-20, Коробка сальника

148F3065

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: DSV10/15; REG 15-20; SVA-S 15-20, Позначення типу: Коробка сальника

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапчастини до SVA-ST 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуDSV10/15REG 15-20SVA-S 15-20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки30 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуPacking gland
Позначення типуКоробка сальника
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Kilogram
Bага нетто0.034 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.012 Liter
EAN/UPC5702424048006