Danfoss logo
Заглушка до DSV10, DSV 10-product-details

Заглушка до DSV10, DSV 10

148F3063

Заглушка до DSV10, Використання для продукту: DSV 10, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗаглушка до DSV10
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуDSV 10
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПрокладка
Позначення типуЗаглушка для тестування
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.3 Кілограм
Bага нетто0.029 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.245 Літр
EAN/UPC5702424045548