Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Фланці + набір прокладок, SFV 25; DSV 2

148F3043

Фланці + набір прокладок, Використання для продукту: SFV 25; DSV 2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці + набір прокладок
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуDSV 2SFV 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
ДозволиEAC
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки4 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуFD32/FD32
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange/Gasket
Позначення типуКомплект з фланця і прокладки
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.274 Кілограм
Bага нетто5.107 Кілограм
Об'єм2.318 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428203722
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми