Фланці+набір прокладок дo FD25/FD25 DSV2, SFV 20; DSV 2
148F3041
Фланці+набір прокладок дo FD25/FD25 DSV2, Використання для продукту: SFV 20; DSV 2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 4
148F3041
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці+набір прокладок дo FD25/FD25 DSV2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | DSV 2SFV 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Safety valve spare parts |
| Дозволи | EAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | FD25/FD25 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange/Gasket |
| Позначення типу | Комплект з фланця і прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.378 Kilogram |
| Bага нетто | 5.177 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.343 Liter |
| EAN/UPC | 5702428203746 |