Danfoss logo
Flange/Gasket, Safety valve spare parts_148F3020

Запчастина, SFV 20, Комплект з фланця і прокладки

148F3020

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SFV 20, Позначення типу: Комплект з фланця і прокладки

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці+прокладки до SFV 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSFV 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSafety valve spare parts
ДозволиEAC
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки3 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange/Gasket
Позначення типуКомплект з фланця і прокладки
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.813 Кілограм
Bага нетто2.72 Кілограм
Об'єм1.651 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428203845
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми