Запчастина, SFA 10(H)/15; SFV 15, Комплект з ніпеля і прокладки
148F3019
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SFA 10(H)/15; SFV 15, Позначення типу: Комплект з ніпеля і прокладки
148F3019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ніпель+прокладки набір до SFV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SFA 10(H)/15SFV 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Safety valve spare parts |
| Дозволи | EAC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Nipples/gasket |
| Позначення типу | Комплект з ніпеля і прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.336 Кілограм |
| Bага нетто | 0.318 Кілограм |
| Об'єм | 0.264 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203852 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |