Комплект для огляду, Деталі ущільнення
148B6949
Позначення типу: Деталі ущільнення
148B6949
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Inspection Kit CHV-140B 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | CHV-140B 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | CHV-140B 80 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Деталі ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для огляду |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.035 Кілограм |
| Bага нетто | 0.009 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.8 Літр |
| EAN/UPC | 5715162794548 |