Комплект для ремонту, Деталі ущільнення
148B6853
Позначення типу: Деталі ущільнення
148B6853
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Repair Kit-Cone Replace SVA-140B 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SVA-140B 80 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Деталі ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.145 Кілограм |
| Bага нетто | 0.141 Кілограм |
| Об'єм | 0.616 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424590734 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |