Запчастина, SVA/SCA/CHV/REG/FIA 100, Комплект для заміни
148B6811
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SVA/SCA/CHV/REG/FIA 100, Позначення типу: Комплект для заміни
148B6811
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | High Temperature Gasket 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SVA/SCA/CHV/REG/FIA 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект для заміни |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.028 Кілограм |
| Bага нетто | 0.014 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.128 Літр |
| EAN/UPC | 5702424494087 |