SVA; STC
148B6707
Використання для продукту: SVA; STC, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
148B6707
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Lockout Ring -Seal Caps |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | STCSVA |
| Група продукції | STC spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Lockout ring |
| Позначення типу | Блокувальне кільце |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | IS 2062 E250 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.254 Кілограм |
| Bага нетто | 0.23 Кілограм |
| Об'єм | 1.138 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545068 |
| Proposition 65 | No significant risk |