Функціональний модуль, REG-LA 15-20
148B6401
Позначення типу: Верхня частина в комплекті, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Частини в комплекті: 1прокладка; Верхня частина; 4болти, Використання для продукту: REG-LA 15; REG-LA 20
148B6401
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фільтр FIA 15 D |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до SVL Flexline |
| Використання для продукту | REG-LA 15REG-LA 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горловина | Довжина |
| Група продукції | Відсічні та регулювальні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Довга трубна частина для ізоляції |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | SVL Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | REG-SA / REG-SB |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Обладнання | Ковпачок |
| Площа перерізу [дюйм²] | 0.056 дюйм² |
| Площа перерізу [мм²] | 36.5 мм² |
| Позначення типу | Верхня частина в комплекті |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до SVL Flexline |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | REG-LA 15-20 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Частини в комплекті | 1прокладка4болтиВерхня частина |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.684 Кілограм |
| Bага нетто | 1.1 Кілограм |
| Об'єм | 5.04 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818100 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |