Пружина-SPC 0.3 бар, SCA-X 80, горизонтальне встановлення
148B6181
Пружина-SPC 0.3 бар, Використання для продукту: SCA-X 80, горизонтальне встановлення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 3
148B6181
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пружина-SPC 0.3 бар |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SCA-X 80, горизонтальне встановлення |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 3 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Spring |
| Позначення типу | Пружина– спеціальна |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.062 Кілограм |
| Bага нетто | 0.06 Кілограм |
| Об'єм | 0.63 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954570 |
| Proposition 65 | No significant risk |