Комплект для капремонту, Конус, ущільнювач, коробка сальника
148B6178
Позначення типу: Конус, ущільнювач, коробка сальника, Використання для продукту: REG 65
148B6178
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | REG Overhaul kit DN 65 cone B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | REG 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Позначення типу | Конус, ущільнювач, коробка сальника |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.999 Кілограм |
| Bага нетто | 0.93 Кілограм |
| Об'єм | 1.539 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482301 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |