Комплект для капремонту, Поршень і ущільнювач
148B6167
Позначення типу: Поршень і ущільнювач, Використання для продукту: CHV 15-20
148B6167
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | CHV 15-20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Позначення типу | Поршень і ущільнювач |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.148 Кілограм |
| Bага нетто | 0.115 Кілограм |
| Об'єм | 0.617 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482172 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |