Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Запчастина, RGE-SB,RGE-SA,25-40, Комплект для заміни

148B6096

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: RGE-SB,RGE-SA,25-40, Позначення типу: Комплект для заміни

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReplacement O Ring, R717, REG 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуRGE-SB,RGE-SA,25-40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSVL Flexline spare parts
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект для заміни
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.018 Кілограм
Bага нетто0.008 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.088 Літр
EAN/UPC5702424045678