Запчастина, RGE-SB,RGE-SA, Комплект для заміни
148B6085
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: RGE-SB,RGE-SA, Позначення типу: Комплект для заміни
148B6085
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Replacement O ring for R1270, REG 10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | RGE-SB,RGE-SA |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Комплект для заміни |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R1270 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.017 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549615 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |