Danfoss logo
SCA-X, CHV-X sizes 15-125 and

Запчастина, SCA,CHV-X 25-40, Комплект для заміни

148B6071

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SCA,CHV-X 25-40, Позначення типу: Комплект для заміни

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReplacement O Ring, R717, SCA/CHV25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSCA,CHV-X 25-40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSVL Flexline spare parts
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуКомплект для заміни
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.008 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.041 Літр
EAN/UPC5702428549554