Комплект для огляду, Деталі ущільнення
148B6044
Позначення типу: Деталі ущільнення, Використання для продукту: SVA 15-20; REG 15-20; CHV 15-20; SCA 15-20
148B6044
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part, Al cap gasket, SVL 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | CHV 15-20REG 15-20SCA 15-20SVA 15-20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі | 10 PCS GASKET IN A PLASTIC BAG |
| Коментарі щодо використання для продукту | Прокладка ковпачка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Деталі ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для огляду |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.006 Кілограм |
| Bага нетто | 0.006 Кілограм |
| Об'єм | 0.158 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428674836 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |