Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Функціональний модуль, REG-SA 25-40

148B5763

Позначення типу: Верхня частина в комплекті, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Частини в комплекті: 1прокладка; Верхня частина; 4болти, Використання для продукту: REG-SA 40; REG-SA 25; REG-SA 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionВерхня частина клапана REG-SA 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуREG-SA 25REG-SA 32REG-SA 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
ГорловинаStandard
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Місце для батарейокНі
Назва програми частинREG-SA / REG-SB
Назва продуктуФункціональний модуль
ОбладнанняКовпачок
Площа перерізу [дюйм²]0.275 дюйм²
Площа перерізу [мм²]178.0 мм²
Позначення типуВерхня частина в комплекті
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуREG-SA 25-40
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Частини в комплекті1прокладка4болтиВерхня частина

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.573 Кілограм
Bага нетто1.958 Кілограм
Об'єм7.524 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428500722
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми