Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Функціональний модуль, REG-SA 10

148B5761

Позначення типу: Верхня частина в комплекті, Макс. робочий тиск [бар]: 65, Частини в комплекті: 1прокладка; Верхня частина; 4болти, Використання для продукту: REG-SA 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до SVL Flexline
Використання для продуктуREG-SA 10
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
ГорловинаStandard
Група продукціїВідсічні та регулювальні клапани
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаSVL Flexline
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPREG-SA REG-SB
Назва програми частинREG-SA / REG-SB
Назва продуктуФункціональний модуль
Номер досьє SCIP33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
ОбладнанняКовпачок
Площа перерізу [дюйм²]0.004 дюйм²
Площа перерізу [мм²]3.0 мм²
Позначення типуВерхня частина в комплекті
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до SVL Flexline
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [мм]10.0 мм
Тип продуктуREG-SA 10
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Частини в комплекті1прокладка4болтиВерхня частина

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.455 Кілограм
Bага нетто0.208 Кілограм
Об'єм1.881 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми