Запчастина, Прокладки
148B4305
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Прокладки
148B4305
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до SVA-DH-A 300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SVA-DH-A 300 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Конус |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Cone |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.754 Кілограм |
| Bага нетто | 0.347 Кілограм |
| Об'єм | 13.71 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736449 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |