Аксесуари, SNV
148B4182
Аксесуари, Використання для продукту: SNV, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 100
148B4182
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Аксесуари |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SNV |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Gauge valve accessories |
| Кількість на формат упаковки | 100 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | L 6 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Cutting ring |
| Позначення типу | Врізне кільце і накидна гайка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.012 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.062 Літр |
| EAN/UPC | 5702428285261 |