Прокладки до SVA-HS/FIA 100, FIA 100
148B4158
Прокладки до SVA-HS/FIA 100, Використання для продукту: FIA 100, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10
148B4158
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Прокладки до SVA-HS/FIA 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | FIA 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Корпус і кришка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладка для верхньої кришки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.027 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 0.255 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233552 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |