Запчастина, SVA 125-150, Коробка сальника
148B4141
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SVA 125-150, Позначення типу: Коробка сальника
148B4141
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 125-150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SVA 125-150 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | SVL Flexline spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Spare part |
| Позначення типу | Коробка сальника |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.296 Кілограм |
| Bага нетто | 0.296 Кілограм |
| Об'єм | 0.288 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233699 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |