Danfoss logo
Запчастина, SVA 80-100, Коробка сальника-product-details

Запчастина, SVA 80-100, Коробка сальника

148B4140

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SVA 80-100, Позначення типу: Коробка сальника

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапчастини до SVA-HS 80-100
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSVA 80-100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSVL Flexline spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуSpare part
Позначення типуКоробка сальника
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.186 Кілограм
Bага нетто0.186 Кілограм
Об'єм0.289 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428233705
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми