Запчастина, SCV 250-300; STV 250-300, Коробка сальника
148B4105
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SCV 250-300; STV 250-300, Позначення типу: Коробка сальника
148B4105
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини до "C" SCV/STV 250-300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SCV 250-300STV 250-300 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | "C" |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Packing gland |
| Позначення типу | Коробка сальника |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.956 Кілограм |
| Bага нетто | 0.955 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.934 Літр |
| EAN/UPC | 5702428285544 |