Запчастини до SVA 15-20, SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20
148B4060
Запчастини до SVA 15-20, Використання для продукту: SVA 15-20; REG 20; SCA 20; ICFS 20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
148B4060
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини до SVA 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFS 20REG 20SCA 20SVA 15-20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Handwheel |
| Позначення типу | Ручний маховик |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.09 Кілограм |
| Bага нетто | 0.036 Кілограм |
| Об'єм | 0.03 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234108 |
| Proposition 65 | No significant risk |