Запчастина
119F5685
Позначення типу: Запчастина, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 1500
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
119F5685
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Refrig. distributor spareparts |
| Кількість на формат упаковки | 1500 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Assembly fitting |
| Позначення типу | Запчастина |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Ass'y fitting |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.013 Кілограм |
| Bага нетто | 0.012 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |